Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MAE 6233.3-7-16-12

Expand Table
ES
1/5
Nº de artículo
ARTNR
Enlace Tienda
WEBSHOP
Material Breve descripción
MATK
Material
MAT
Designación
BZ
Ejecución
AUSF
d - H7
D [mm]
D ±0,05
DD [mm]
L ±0,15
L [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
MAE 6233.3-4-10-8
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Bronze
Inserto de cojinete impregnado de aceite y autolubricado de bronce sinterizado similar al SINT A50
ISO 2795 - K 4-SINT-A50
Formulario K
4
10
8.0
MAE 6233.3-5-12-9
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Bronze
Inserto de cojinete impregnado de aceite y autolubricado de bronce sinterizado similar al SINT A50
ISO 2795 - K 5-SINT-A50
Formulario K
5
12
9.0
MAE 6233.3-6-14-11
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Bronze
Inserto de cojinete impregnado de aceite y autolubricado de bronce sinterizado similar al SINT A50
ISO 2795 - K 6-SINT-A50
Formulario K
6
14
11.0
MAE 6233.3-7-16-12
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Bronze
Inserto de cojinete impregnado de aceite y autolubricado de bronce sinterizado similar al SINT A50
ISO 2795 - K 7-SINT-A50
Formulario K
7
16
12.0
MAE 6233.3-8-18-13
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Bronze
Inserto de cojinete impregnado de aceite y autolubricado de bronce sinterizado similar al SINT A50
ISO 2795 - K 8-SINT-A50
Formulario K
8
18
13.0
MAE 6233.3-9-20-14,5
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Bronze
Inserto de cojinete impregnado de aceite y autolubricado de bronce sinterizado similar al SINT A50
ISO 2795 - K 9-SINT-A50
Formulario K
9
20
14.5
MAE 6233.3-10-22-16
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Bronze
Inserto de cojinete impregnado de aceite y autolubricado de bronce sinterizado similar al SINT A50
ISO 2795 - K 10-SINT-A50
Formulario K
10
22
16.0
MAE 6233.3-12-23-16
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Bronze
Inserto de cojinete impregnado de aceite y autolubricado de bronce sinterizado similar al SINT A50
ISO 2795 - K 12-SINT-A50
Formulario K
12
23
16.0
Show compressed display (8 products)
Número de pedidoMAE 6233.3-7-16-12
ShorttextKalottenlager ISO 2795 (DIN 1850-3) aus Sinterbronze für Gleitlager
Últimos cambios01.12.2025 11:04:16
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSPHYPROP Physical Properties
CNSERPBASE Object Properties

ECLASS 14.0

23-05-01-91 Cojinete de deslizamiento (piezas)

Standards

DIN-1x-18x-DIN 1850 DIN 1850
DIN-1x-18x-DIN 1850 DIN 1850
ISO-2x-27x-ISO 2795 ISO 2795